Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37466.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable a cable, XB, Concéntrico de 4/0, 13,4 mm Conductor 1 OD, 19/N.° 9 Soldadura de cobre, 14,5 mm Conductor 2 OD

N.º de catálogo: XBQ2Q9F

Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Tipo de molde
X Clave en el cálculo del precio
XX Código de conductor 1
XX Código del conductor 2
L* Crisol dividido La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
M* Solo molde
W* Placas de desgaste Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
XB mold design options - making a lapped

Play

Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto