Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Red principal

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Detalles
                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Detalles
                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Detalles
                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Detalles
                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Detalles

                      Productos | 205 resultados (1021 artículos )

                      ShelfSteelKeyboard Product Photo

                      Estante de acero para teclado/monitor

                      El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      GridStrapsGroup Product Photo

                      Canal de montaje ProLine

                      El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
                      Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
                      Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
                      Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
                      Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.
                      Canal de montaje, M6, de acero, chapado
                      ESHDA19_DoubleSidedAlumShelf_m_sq.png

                      Estante de aluminio sólido de doble cara

                      El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado
                      RackUnitLabel Product Photo

                      Etiqueta de unidad de rack

                      Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente
                      EVKIT_vrs_hardware, Versarack hardware kit

                      Kit de hardware VersaRack

                      El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de hardware VersaRack, de acero, negro
                      ProLine S1 Cabinet Brush Strip Kit

                      Kit de burlete

                      El kit de burletes ProLine S1 proporciona un nivel de gestión del flujo de aire y permite el paso de cables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de burlete para entrada de cables, 3.40 x 12.00 x 0.40, de PVC/nylon, negro
                      P19SHP810_P19SHP810B_RckMntShelf_m_sq.png

                      Estante deslizante para montaje en rack

                      El estante deslizante de montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el estante porque puede deslizarse hacia fuera.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
                      Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
                      Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
                      Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
                      Varistar cable panel

                      Panel de cable Varistar

                      Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel de cable Varistar, 2200H 150W
                      Panel de cable Varistar, 2000H 250W
                      Panel de cable Varistar, 2000H 150W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
                      Panel de cable Varistar, 2200H 250W
                      Panel de cable Varistar, 1800H 150W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
                      El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
                      cable eye

                      Varistar Cable Eye

                      Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar Cable Eye, Plástico, 90W 40D.
                      Varistar Cable Eye, Plástico, 100W 100D.
                      Varistar Cable Eye, Acero, 100W 100D.
                      Varistar Cable Eye, Acero, 100W 180D.
                      washer

                      Lavadora

                      Lavadora usada para la fijación de PCB.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
                      Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
                      Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
                      Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
                      Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
                      gasketing kit

                      Varistar Kit de Gasketing

                      Material de junta para racks de contención.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 600W
                      Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 800W
                      19 front panels

                      19" Panel frontal con agujeros para manijas

                      paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado