Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
E45RUBKIT_RackToWallKit_woOFR; Wall Angle Support; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de rack a pared para guía de cables

El kit de rack a pared para guía de cables incluye una sección de escalerilla recta y todo lo necesario para sujetar la sección de escalera a un rack de marco abierto y a la pared. La escalera tiene 54 pulg. (1372 mm) de largo por 12 pulg. (305 mm) de ancho. Recuerde pedir el rack de marco abierto por separado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles
Características
Especificaciones
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto