Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH38647.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Adaptador Ajustable para Viga I

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Leer más Leer menos
  • OSHPD
  • FM Approved, Seismic
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles
Características
Especificaciones
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Cargas UL
N.º de pieza Ajuste del fijador a estructura Espesor de la viga Elemento de arriostramiento Capacidad de carga
CSBS3 CSBU1 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBS4 CSBU1 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
CSBS5 CSBU1 6 - 19 mm DN25   - DN50 Sch. 40 NPS 7561 N
CSBURC12 6 - 19 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
Cargas FM
N.º de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
Perpendicular a la Estructura Paralela a la Estructura
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N
Diagramas
Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar