Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Innovaciones

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innovaciones
Fabricado para conectar, energizar y proteger

Estudios de caso

Innovaciones de Connect & Protect para uso en el mundo real

Las soluciones mundialmente reconocidas de alimentación eléctrica y enfriamiento para gabinetes y chasis de nVent SCHROFF, llevan sus innovaciones del laboratorio de I+D al campo.

Pickering Banner

Apoyo al sistema de gestión de baterías (BMS) basado en PXI de Pickering Interfaces Equipo de pruebas para el desarrollo y la producción de vehículos eléctricos

Con la tecnología modular PXI/PXIe de nVent SCHROFF, Pickering Interfaces ofrece a sus clientes del sector automotor un equipo de pruebas escalable y confiable para validar los sistemas esenciales de gestión de baterías (BMS) en vehículos eléctricos.

Más información
QC Banner

Incorporación de la electrónica de control de computación cuántica de Qblox en laboratorios de todo el mundo

Con chasis semipersonalizados de marca bajo demanda de nVent SCHROFF y Koning & Hartman, Qblox cuenta con el soporte mecánico que necesita para crecer al ritmo de sus clientes.

Más información
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR: Protección a la medida para soluciones de almacenamiento de baterías de segundo uso

Ecostor, un fabricante de equipos originales (OEM) de almacenamiento de energía, necesitaba una solución a fin de alojar baterías pesadas de automóvil para una aplicación de almacenamiento de baterías. Requerían que la solución fuera resistente, móvil, flexible y resistente a golpes y vibraciones. Tras calcular el tiempo y el costo que supondría crear una solución propia, Ecostor optó por el gabinete móvil Schroff Varistar CP.

Más información
Intilion Case Study banner

INTILION: Sistemas de almacenamiento de energía móvil y estacionariOS

Intilion llegó a nVent SCHROFF con visión. Querían desarrollar una solución de almacenamiento comercial estacionaria, capaz de soportar de 60 kWh a 500 kWh, que sería adecuada para una variedad de aplicaciones, como ayudar a los clientes a evitar picos de carga, optimizar el consumo dentro de los sistemas FV, proporcionar una infraestructura para movilidad eléctrica o incluso garantizar la electrificación en aldeas fuera de la red.

Más información

 

Tendencias de la industria

Acelere el avance de sus innovaciones

Los sistemas electrónicos son el centro de la innovación y, sin importar su tamaño o complejidad, nVent SCHROFF facilita la integración, operación y longevidad de esos sistemas. Con nuestras soluciones, puede innovar con confianza, sabiendo que su tecnología es segura, eficiente y está diseñada para prosperar incluso en las condiciones más difíciles.

Industry Trends-Rail Insights

Información ferroviaria: Ciberseguridad en infraestructura ferroviaria moderna

En los últimos quince años, las redes ferroviarias globales se han transformado radicalmente. Los sistemas de información de pasajes, señalización y pasajeros se han vuelto digitales. En el futuro, la señalización moderna y las tecnologías de IA harán que los trenes sean completamente autónomos.

Más información
Industry Trends-Rail Insights

Información ferroviaria: establecer nuevos estándares para gabinetes en la infraestructura ferroviaria moderna

La digitalización de los sistemas ferroviarios requiere proteger la infraestructura digital fundamental contra las amenazas cibernéticas y las interferencias físicas. Es fundamental proteger los componentes electrónicos de las vías, y las innovaciones como los gabinetes de nVent SCHROFF garantizan la integridad del sistema.

Más información
A&D naval ship 444x274

Perspectivas de A+D: La electrónica naval se enfrenta a retos de aplicación muy exigentes

La electrónica avanzada es fundamental para los buques navales modernos, ya que permite realizar tareas esenciales para la misión, como el seguimiento de objetivos, el radar y las comunicaciones, así como la supervisión y el control. Estos sistemas deben funcionar de manera fiable durante implementaciones prolongadas en entornos difíciles.

Más información
Industry Trends-SubPages Article

Perspectivas de A+D: Guerra electrónica: reducción de la huella SWaP

La guerra electrónica (EW, del inglés Electronic Warfare) está transformándose rápidamente y los principales contratistas de la industria aeroespacial y defensa están invirtiendo en capacidades ofensivas y defensivas para controlar el denso entorno de radiofrecuencia y el campo electromagnético del campo de batalla.

Más información

 

Innovaciones de productos

Optimice la innovación. Proteja la tecnología esencial.

Apoye su tecnología innovadora con un socio confiable y a largo plazo para tecnología de gabinetes, suministro de energía y gestión térmica.

Advanced EMC Subrack

Subrack EMC avanzado

En el acelerado mundo de los ferrocarriles modernos, que incorporan tecnologías de última generación como CBTC, 5G y sistemas de inteligencia artificial, la demanda de protección eficaz contra las interferencias electromagnéticas (EMI) se ha vuelto cada vez más compleja. Nuestra solución de protección EMC aborda este problema con un diseño de chasis avanzado que mejora el blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) hasta en un 160 % a 40 GHz.

Más información
RatiopacPRO Style 444x274

Diseñar carcasa de escritorio

Las empresas de pruebas y mediciones en todo el mundo quieren que sus gabinetes de escritorio reflejen sus valores e identidad de marca. Sin embargo, la personalización tradicional tiende a ser lenta y poco flexible. RatiopacPRO Style transforma la personalización de carcasas de escritorio, desbloqueando el potencial de diseño y logrando una estética distintiva.

Más información
Varistar CP 444x274

Gabinete Varistar CP

La plataforma Varistar CP de nVent SCHROFF es un sistema de gabinetes modulares optimizado para ofrecer una alta capacidad de carga, una gestión de cables mejorada, mayor seguridad y un enfriamiento eficiente. Proporciona flexibilidad y personalización para diversas aplicaciones.

Más información
Rack Safety Plus 444x274

PDU con características de seguridad

La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF es ideal para gabinetes electrónicos de 19” y sistemas de prueba automatizados. Proporciona una distribución de energía principal y cumple con las normas de seguridad EN 60947-5-1 y EN 60204. Puede optar por las configuraciones estándar o personalizar las suyas con el configurador en línea de nVent.

Más información

Contacto

¿No está seguro de por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, comuníquese con uno de nuestros expertos hoy mismo.