Terminal recto de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 400 mm² trenzado, 800 kcmil trenzado, 15 mm del orificio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Terminal recto de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 400 mm² trenzado, 800 kcmil trenzado, 15 mm del orificio
N.º de catálogo: PKS40020H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Estañado para evitar la corrosión
- El cobre recocido facilita la operación de engaste
- Tamaños optimizados para brindar la conductividad eléctrica más eficiente
- Mejor comportamiento mecánico (vibración/extracción); “Aplicaciones ferroviarias” DIN EN 61373 clase 1B
- Marcas en el barril para engaste
- Grosor constante de material, diámetro preciso y ajuste de cable preciso; DIN46235
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.