Conjunto mixto
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Compatible con
- Altura del rack
- Montaje
- Material
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Ancho del rack 1
- Ancho del rack 2
- Acabado frontal
- Anchura
- Acabado trasero
- Fondo
- Bordes tratados
- Altura
- De conformidad con
Filtro aplicado: 1
Productos | 8 resultados (17 artículos )

Kit de montaje combinado para chasis
El montaje combinado permite la opción de dividir un subrack alto de 6 U en secciones de 3 U y 6 U.

Jaula de placa para instalación de placa horizontal
La jaula de tablero para tableros horizontales ofrece la opción de insertar 6 tableros en U en una subpista de 3 o 4 U de alto o cajas de sobremesa.

Alternativa del panel frontal para el montaje combinado
El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta.

Panel frontal 2 HP ancho para montaje combinado
El panel frontal ancho de 2 HP cubre una ranura abierta.

Extrusión de división 6 U para montaje combinado, robusto
El soporte está atornillado en los agujeros de la rejilla de los carriles horizontales.

Marco frontal para EMC blindaje para tableros horizontales de montaje
La instalación del marco frontal proporciona el contacto entre los subracks y los ensamblajes.

Marco delantero, sin blindaje para el montaje de las tablas horizontales
El marco frontal sin blindaje cubre los espacios entre los subracks y los ensamblajes.

Extrusión de división 6 U para montaje combinado
El soporte está atornillado en los agujeros de la rejilla de los carriles horizontales.