Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Manijas de PIU

Manijas de PIU
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Productos | 20 resultados (94 artículos )

handle extractor

Extractor Handle Key Form 1

Extractor mango clave Formulario 1, se puede utilizar para extraer PCB.
handle extractor

Forma trapezoidal de la manija del extractor, tipo 1

La forma trapezoidal 1 de la manija del extractor se puede utilizar para extraer PCB.
microswitch

Microinterruptor de unidad enchufable para IEL, manija IET con cable y enchufe

Micro Switch para IEL o IET mango.
handle extractor

Forma trapezoidal de la manija del extractor, tipo 2

La forma trapezoidal 2 de la manija del extractor se puede utilizar para extraer PCB.
handle microswitch with cable and plug

Unidad Enchufable Microswitch para Mango XL con Cable y Enchufe

Micro Switch para mango XL.
handle inserter extractor

Mango de insertor/extractor tipo IEL, negro

El mango del insertor/extractor, tipo IEL de acuerdo con IEEE 1101.10.
handle inserter extractor

Mango de inserción/extractor tipo IEL, negro, 0,1 " offset

El mango del insertor/extractor, tipo IEL de acuerdo con IEEE 1101.10, 0,1" offset.
handle inserter extractor

Mango de insertor/extractor tipo IEL, gris

El mango del insertor/extractor, tipo IEL de acuerdo con IEEE 1101.10.
handle inserter extractor

Manija de inserción/extractor tipo IEL, gris, 0,1" offset

El mango del insertor/extractor, tipo IEL de acuerdo con IEEE 1101.10, 0,1" offset.
handle

Mango de insertor/extractor tipo IET, negro

El mango del insertor/extractor, tipo IET de acuerdo con IEEE 1101.10.
handle inserter / extractor iet handle 0.1inch offset

Mango de insertor/extractor tipo IET, negro, 0,1" offset

El mango del insertor/extractor, tipo IET de acuerdo con IEEE 1101.10, 0,1" offset.
handle

Mango de insertor/extractor tipo IET, gris

El mango del insertor/extractor, tipo IET de acuerdo con IEEE 1101.10.