Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
ULTRXRAKAN_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ángulos para rack Ultrx (Tipo RA)

Se ofrece un par de ángulos de montaje para rack de longitud completa para montar en rack equipo de 1 pulg. (483 mm) de ancho. Los ángulos Tipo RA tienen orificios para montaje de 0.281 pulgadas (7 mm) de diámetro, espaciados según el estándar EIA RS-310-D (espaciamiento universal). Utilice el paquete de tuercas de clip (AN1032) para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas. Los ángulos y el hardware de montaje están hechos de acero chapado. Se suministran los herrajes de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.