Sistema de riel/Red de rejilla ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sistema de riel/Red de rejilla ProLine G2
Las rejillas de montaje ProLine G2 pueden usarse para crear una red de montaje o soporte dentro del marco. Las rejillas de montaje se suministran en pares y están disponibles en tres diseños: vertical de altura completa, horizontal con soportes de montaje y horizontal de una sola pieza con pestañas integradas. Las rejillas de montaje horizontales pueden montarse de adelante hacia atrás entre las verticales del marco (montadas en profundidad), lateralmente entre las verticales del marco o en profundidad (montadas a lo ancho), o incluso verticalmente entre las rejillas de montaje. Las rejillas de montaje verticales se usan para abarcar toda la altura de un gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Instalación rápida de las rejillas de montaje usando el sujetador de carga frontal patentado BV-M6 (sujetador ciego, variable basado en tornillos M6), que es una alternativa innovadora a las tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes.
- El patrón de los orificios de montaje es de 25 mm en el centro, alternando agujeros redondos y rectangulares para acomodar diversos herrajes: los orificios rectangulares admiten sujetadores BV-M6 o tuercas enjauladas de carga frontal.
- Las rejillas de montaje horizontales se ofrecen en configuraciones de 1 fila y 3 filas, así como con opciones de montaje en soporte o en pestañas (una sola pieza).
- Las rejillas de montaje en ancho requieren un aumento de 100 mm de la longitud sobre el ancho nominal del marco (es decir, un gabinete de 600 mm de ancho requiere una rejilla de montaje de 700 mm).
- Rejillas de montaje horizontales para soporte vertical de pared: Los soportes de montaje se instalan usando un sólo BV-M6 (o tuerca enjaulada de carga frontal) por soporte. La rejilla de montaje se engancha en los soportes montados y encaja en su lugar para una fácil instalación; este diseño de rejilla de montaje puede montarse verticalmente entre otras rejillas de montaje, ya que el conjunto está en un sólo plano.
- Rejillas de montaje de una sola pieza, horizontales, de montaje en pestaña: La rejilla de montaje está construida de una sola pieza, con una lengüeta que permite que quede al ras del marco. Este diseño de rejilla de montaje no debe usarse cuando se monta verticalmente entre otras rejillas de montaje, ya que la pestaña desplazada introduce un segundo plano que puede interferir con la instalación de la cubierta en los lados.
- Se suministra en pares y está hecha de acero conductor calibre 14 (1.75 mm)
Especificaciones
Espesor
1.9mm
Espesor
14ga
Acabado
Galvanizado
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.