Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
P2RFASFH208_FullAccessRack_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Rack de acceso completo ProLine G2

El rack de acceso completo es una adaptación de diseño de la solución de marco de rack abatible de resistencia pesada, que sirve de una función similar, pero ahora permite que el marco del rack se desplace fuera del gabinete para el acceso completo a equipos de rack de 19 pulgadas También se ha incorporado un ajuste de profundidad de hasta 190 mm (~7.5 pulgadas) en la solución para acomodar el equipo que se extiende hacia delante más allá del marco del rack. La izquierda justificada es la única configuración estándar, y el ancho mínimo del marco debe ser de 800 mm para permitir que el marco del rack se salga por completo del gabinete. Se incluye de manera estándar un panel de sellado con manija para ocupar el espacio adyacente al marco del rack. La izquierda justificada es la única configuración estándar, y el ancho mínimo del marco debe ser de 800 mm para permitir que el marco del rack se salga por completo del gabinete. Se incluye de manera estándar un panel de sellado con manija para ocupar el espacio adyacente al marco del rack. El rack de acceso completo se ha clasificado como uno con capacidad de carga de 300 lb (136 kg).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 3.4mm
Espesor 10ga
Clasificación de carga 136kg
Clasificación de carga 300lb
Color Jet Black
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9005
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.