Rejillas de montaje verticales de altura completa
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Rejillas de montaje verticales de altura completa
Las rejillas de montaje proporcionan una extensión vertical de los orificios del marco en los lados del marco ProLine. Se venden en pares con herraje de montaje incluido. El espaciado de orificios 25 mm de tres filas permite el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga frontal.
Detalles
Recursos
Características
- Se venden por pares, incluidos el herraje de montaje
- Fabricado en acero conductor de calibre 14
- 3 filas, espaciado entre orificios de 25 mm; acepta el uso de tuercas enjauladas de carga frontal para montaje
Especificaciones
Espesor
1.9mm
Espesor
14ga
Acabado
Galvanizado
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.