Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

ComLine, tipo 4X

Los gabinetes de aluminio ComLine ligeros y resistentes a la corrosión para montaje en pared proporcionan una protección duradera para alojar componentes eléctricos en entornos exteriores extremos. Estos gabinetes personalizables emplean una junta de espuma en el lugar para un sello hermético y son ideales para aplicaciones de telecomunicaciones de techo o en torre.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

Diseñado para cumplir con NEBS™-Telcordia GR487, GR63, IEC 48D

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Designed to meet NEBS™-Telcordia GR487, GR63, IEC 48D

Meets Type 3RX requirements

NEBS is a trademark of Telcordia

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.