Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

CPCI

CPCI
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
      Aplicar
    • Tipo
    • Tipo de panel posterior
    • Transferencia de datos
    • Potencia por ranura
        Aplicar
      • Tensión de entrada de CA
      • Dirección del flujo de aire
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Tipo de fuente de alimentación
        • Fuente de alimentación incluida
        • E/S posterior
        • De conformidad con
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Ver todos los filtros (1)

        Productos | 14 resultados (14 artículos )

        compactpci system

        Sistema CPCI con PSU ATX, 3 U, 8 ranuras

        Sistema CompactPCI sin ventilador de 3 U para ocho placas de 3 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        compactpci 6u

        Sistema CPCI con PSU ATX, 6 U, 8 ranuras

        Sistema Fanless CompactPCI de 6 U para ocho placas de 6 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        compactpci system 7u

        Sistema CPCI con PSU ATX, 7 U, 8 ranuras

        Sistema CompactPCI de 7 U para ocho placas de 6 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        compactpci system 4u

        Sistema CPCI con PSU ATX, Escritorio, 4 U, 8 ranuras, 84 HP

        Chasis de escritorio CompactPCI para ocho placas de 3 U y fuente de alimentación ATX incorporada.
        compactpci system 1u

        Sistema CPCI con PSU ATX, Horizontal, 1 U, 2 Ranuras

        Sistema CompactPCI de 1 U para dos placas de 6 U con fuente de alimentación ATX incorporada.
        compactpci subrack system

        Sistema CPCI con PSB, 10 U, 14 ranuras

        Sistema CompactPCI de 10 U con PSB para catorce placas de 6 U y hasta cuatro fuentes de alimentación conectables de 3 U.
        compactpci system 4u

        Sistema CPCI con PSU enchufable, 4 U, 8 ranuras

        Sistema CompactPCI de 4 U para ocho placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
        compactpci system 4u

        Sistema CPCI con PSU Enchufable, Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP

        Chasis de escritorio CompactPCI para ocho placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3 U.
        subrack system

        Sistema CPCI con PSU enchufable, PSB H.110, 4 U, 8 ranuras

        Sistema CompactPCI de 4 U con PSB y H.110 para ocho placas de 6 U y dos fuentes de alimentación CompactPCI 3 U.
        compactpci 2u

        Sistema CPCI para PSU ATX, Horizontal, 2 U, 4 Ranuras

        Sistema CompactPCI de 2 U para cuatro placas de 6 U con fuente de alimentación ATX incorporada.
        compactpci 1u

        Sistema CPCI para PSU Enchufable, Horizontal, 1 U, 2 Ranuras

        Sistema CompactPCI de 1 U para dos placas de 6 U y una fuente de alimentación conectable CompactPCI de 3 U.
        compactpci 2u

        Sistema CPCI para PSU Enchufable, Horizontal, 2 U, 4 Ranuras

        Sistema CompactPCI de 2 U para cuatro placas de 6 U y una fuente de alimentación conectable CompactPCI de 3 U.