Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Syspend 180-Max Panel Coupling Horizontal Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Acoplamiento de panel horizontal ligero, S1MPCH

El acoplamiento de panel horizontal Syspend 180-Max permite montar un tubo horizontal en la parte posterior de un gabinete o pantalla mediante el montaje de Video Electronics Standards Association (VESA). El acoplamiento tiene orificios de montaje perforados para tamaños de brida estándar VESA 75 y 100. Permite que el gabinete gire 300º y se puede bloquear en una posición determinada. El acoplamiento del panel horizontal tiene un tope de seguridad y rodamientos que no requieren mantenimiento.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Material Aluminio
Acabado Polvo recubierto
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.