Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Modular system frames Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marcos del sistema modular | Distribución de potencia, MSMSF

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Espesor 0.08in
Espesor 2mm
Color Gris claro
Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Ventajas
Recursos Vídeo
FS modular system

Play

Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.