Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
DIN rails Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Perfiles DIN, PP

Se trata de un carril DIN que se puede cortar a medida. facilita tanto la adquisición como la instalación.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Galvanizado
Material Acero
Cantidad de taladros 18
Diámetro del taladro 0.2in min
Diámetro del taladro 5.2mm min
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.