Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
H88654-DIP-EN-2210 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Perfil interior en profundidad, DIP

El sistema de perfil DIP es un perfil de 40 mm de ancho por 25 mm de alto, que puede montarse en lo profundo del gabinete. También se puede usar en combinación con los perfiles CLPF y CLPK. Se proporcionan dos filas de patrones de orificios para fijar tuercas enjauladas y tornillos autorroscantes. Los perfiles DIP no son compatibles con el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Espesor 1.5mm
Espesor 16ga
Material Acero dulce
Acabado Zinc plateado
Recursos Vídeo
Depth interior profile

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.