Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Productos de Tecnología avanzada

Productos

La familia de productos de nVent ERIFLEX Advanced


GroupImage.png image

Conforme el volumen de conductores de energía y dispositivos eléctricos aumenta drásticamente en los ambientes industriales, comerciales y residenciales, también aumenta la demanda de fabricantes para elegir una protección eléctrica adecuada, tanto para el equipo como para las personas. Los incendios que involucran plásticos peligrosos pueden producir humo tóxico, lo cual perjudica a las personas y daña los equipos. Como líder en la industria de conductores de energía, nVent ERIFLEX ha trabajado para satisfacer las necesidades del mercado mediante el desarrollo de una solución de elastómeros termoplásticos (TPE) única y más segura. Después de una extensa investigación, Tecnología avanzada de nVent ERIFLEX está estableciendo un nuevo estándar de oro que combina características únicas: bajo contenido de humo, libre de halógenos, retardante al fuego (LSHFFR) y propiedades de alta temperatura sin comprometer la flexibilidad de nuestra gama de conductores de energía. Además, nuestros soportes de barras colectoras, bloques de energía y de distribución, y aisladores también ofrecen las mismas características de seguridad únicas de Tecnología avanzada.

documentsreviewed.png

Especifique Tecnología avanzada en su próximo proyecto.

Descargue las especificaciones de todos los productos de Tecnología avanzada nVent ERIFLEX a la vez. Introdúzcalas directamente en sus documentos de especificaciones.

DESCARGAR ESPECIFICACIONES

ElectricalProduct.png

Sumérjase en la tecnología y el diseño de nVent ERIFLEX Flexibar.

Descargue el Manual técnico de nVent ERIFLEX Flexibar para obtener más información sobre el diseño de Flexibar, las aplicaciones posibles y cómo seleccionar productos.

DESCARGAR EL MANUAL

Conductores de potencia + nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Después de una extensa investigación, nVent ERIFLEX se enorgullece de establecer un nuevo estándar de referencia en términos de aislamiento para barras flexibles denominado nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Los nuevos productos tienen baja emisión de humo y son libres de halógenos y retardantes a las llamas, todo mientras mantienen el nivel de flexibilidad y fiabilidad que nuestros socios esperan de nVent ERIFLEX Flexibar.

En comparación con el aislamiento de PVC estándar, Flexibar Advanced no genera gases corrosivos y produce una opacidad de humo relativamente baja de acuerdo con ISO 5659-2. La característica de baja emisión de humo mejora las condiciones de visibilidad para que las personas puedan localizar fácilmente la salida de emergencia y también permite a los trabajadores de rescate evaluar una situación de emergencia con mayor claridad. Los conductores Flexibar Advanced representan una mayor seguridad para las personas, menos daño al equipo eléctrico y menos impacto en el ambiente.

La característica libre de halógenos facilita una reducción en la cantidad de humo tóxico. Flexibar Advanced no contiene halógenos, de acuerdo con IEC 60754-1, lo cual minimiza la toxicidad y lo convierte en el producto ideal para utilizarse en espacios cerrados tales como los centros de datos, ferrocarriles y otros espacios con flujo de personas, como hospitales y escuelas. Esto también favorece el uso de los conductores Flexibar Advanced en aplicaciones específicas como submarinos, tableros de control y otros ambientes cerrados que requieren una solución de bajas emisiones.

Además de estar libre de halógenos, Flexibar Advanced también cumple con el estándar de prueba UL 94-V0. La parte retardante de llama de la prueba demuestra la característica autoextinguible. Esta característica superior de Flexibar Advanced también se muestra en el Índice límite de oxígeno (LOI) al 30 %. En caso de incendio, Flexibar Advanced genera una cantidad limitada de humo, el cual es menos dañino para su equipo eléctrico.

Conozca más acerca de Flexibar Advanced

Productos destacados

Aislantes de baja tensión


lowvoltageinsulators.png image

nVent ERIFLEX ofrece una gama completa de separadores de baja tensión con un total de 29 tamaños disponibles. Los aislantes rentables ofrecen una gran estabilidad de los parámetros eléctricos y mecánicos y una alta resistencia a las corrientes de fuga. Los aislantes están fabricados con un compuesto moldeado de poliéster insaturado termoestable reforzado con fibra de vidrio libre de halógenos (BMC). Los insertos de zinc galvanizado tienen roscas según las normas ASME®. Los aisladores funcionan en temperaturas de –40 °F a 266 °F. Los aislantes del separador cumplen con los requisitos de UL 94 VO para materiales de autoextinción y tienen el reconocimiento de UL según la norma 891, Anexo G, Tableros de control con panel frontal ciego y accesorios, archivo n.º E125470. Los aislantes también están reconocidos por UL en Canadá por su material y resistencia. Los aislantes nVent ERIFLEX son los primeros en el mercado que cumplen con el estándar CSA.

Productos destacados

Distribución + bloques de energía


distblock.png image

nVent ERIFLEX ofrece una amplia selección de bloques de distribución unipolares libres de halógenos, bipolares y tetrapolares, y una gama completa de productos de soporte de ensamblaje para una sujeción fácil a rieles DIN o láminas de acero.

Los bloques ofrecen montaje fácil con inspección visual a fin de permitir la confirmación de conexiones de una amplia gama de conductores que incluye nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBSB/IBSB Advanced. La alta relación de llenado asegura una conectividad eléctrica óptima en ensamblajes reducidos.

Obtenga más información sobre nuestros bloques de distribución + bloques de energía

Soportes de embarrados ajustables


busbarsupport.png image

nVent ERIFLEX ofrece una gama completa de soportes de barras colectoras ajustables para adaptarse a las necesidades de instalaciones únicas. Con múltiples perfiles, soluciones universales de fijación y montaje con soportes de barra colectora ajustables compactos (CABS) y hardware modular, es fácil encontrar una solución que se adapte a su aplicación.

Ahorre tiempo y dinero al proporcionar una solución profesional y estandarizada, enfatizando al mismo tiempo la flexibilidad para varias configuraciones de diseño y proporcionar una plantilla para soportes de barras colectoras con la gama de productos de soporte de barras colectoras ajustables nVent ERIFLEX.

  • Distancia ajustable entre fases
  • Ajuste rápido al espesor de la barra colectora de 5 o 10 mm
  • Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito
  • Excelente seguridad del equipo
  • Fijación universal
  • Temperatura de trabajo: Entre –40 °C y 130 °C
  • UL 94 VO autoextinguible

Productos destacados

¿Está listo para comenzar con las piezas avanzadas nVent ERIFLEX?

Póngase en contacto con soporte técnico si tiene alguna pregunta o comience su proyecto con nuestro equipo de ventas aquí.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS