Racks y gabinetes para redes
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Grado de protección
Filtro aplicado: 1
Productos | 28 resultados (170 artículos )

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado


Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.


Superficie de escritura para cajones de gabinete de 19"
Superficie de escritura para usar con nuestro cajón de 19". Se coloca en el cajón y se puede levantar cuando el cajón está abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Superficie de escritura para cajones de gabinete de 19"

Luz LED, 19" soporte
Adaptar la distribución de la luz a la situación actual de instalación.

Tornillo Panhead, Torx con lavadora
Las piezas de accesorios como tornillos, arandelas y tuercas permiten el montaje de accesorios de 19".

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action


19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar