Centro de datos
Productos | 323 resultados (2567 artículos )

Varistar CP Puerta doble de acero, Perforatd, bloqueo de 3 puntos
Puerta perforada Varistar CP couble con cierre de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Varistar CP Puerta doble de acero, perforada, bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto
Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con bloqueo de 1 punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada, con cierre de 1 punto, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos
La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 600W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800 H, 800W
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con cierre de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55

RackChiller In-Fila Cooler Ganging Kit
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

Conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas
El conductor nVent ERIFLEX FleXbus está listo para el uso desde un lateral con conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta versión especial incluye repelente de roedores y termitas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg.

Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA
Solución de trayectoria continua con tecnología Rapide para un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 60 mm x 60 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, negro, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
Bandeja de rejilla Rapide de PEMSA, 3000 mm x 100 mm x 600 mm

Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA
Soportes versátiles para bandeja de rejilla que utilizan la tecnología de conexión rápida para montaje en techo o instalaciones de canal strut rápidas y seguras.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 250 mm
Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 350 mm
Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 450 mm
Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 150 mm
Soporte C de bandeja de rejilla PEMSA, 200 mm

Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA
Proporciona un empalme reforzado y resistente para el sistema de bandeja de rejilla PEMSA para garantizar una fijación robusta con facilidad de instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA, Acero, Negro, EG
Empalme de bandeja universal para bandeja de rejilla PEMSA, Acero, EG

Salida de cable de bandeja de rejilla PEMSA
Salida de cable ajustable para una gestión de cables fácil y segura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Salida de cable de bandeja de rejilla PEMSA, PG
Salida de cable de bandeja de rejilla PEMSA, negro

Cable de extensión de contención de pasillo para cubierta superior automática
Connectioncable para apertura automática pasillo contención cubierta superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo
Los gabinetes tienen paneles traseros bien atornillados al marco para tener el máximo contacto con la junta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero, 24 U, 1200H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 24 U, 1200H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 29 U, 1400H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 29 U, 1400H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 33 U, 1600H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 33 U, 1600H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 38 U, 1800H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, RAL, acero, 42 U, 2000H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 42 U, 2000H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 47 U, 2200H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 47 U, 2200H 800W, IP55, EMC

Bloque de distribución bipolar BD, 80/100 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 80/100 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. bipolar, 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 13 de carga