Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color del bastidor
- Código de color
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Anchura
- Corriente nominal
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Carga dinámica
- Carga dinámica
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 187 resultados (1182 artículos )

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W

Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete
Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Kit de montaje de 19" M6
Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 4 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, GND / tuerca jaula de puesta a tierra, M6; 4 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, GND / tuerca jaula de puesta a tierra, M6; 32 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, GND / tuerca jaula de puesta a tierra, M6; 50 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, GND / tuerca jaula de puesta a tierra, M6; 100 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, tuerca jaula, M6; 4 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, tuerca jaula, M6; 50 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, tuerca jaula, M6; 32 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo T30 con arandela cautiva Nomel, M6x16; arandela, tuerca jaula, M6; 100 piezas

19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar

Bolsillo de documentos
Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.

Kit de nuez cuadrada
Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.

Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Riel con perfil de guía para el montaje LABRACK.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje LABRACK, 250 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 500 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1000 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1100 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1200 mm

Luz LED, 19" soporte
Adaptar la distribución de la luz a la situación actual de instalación.