Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color del bastidor
- Código de color
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Anchura
- Corriente nominal
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Carga dinámica
- Carga dinámica
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 187 resultados (1182 artículos )

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.


Tornillo Panhead
Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.

Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021

Placa base Varistar CP, de una sola pieza, con conductos laterales de cable
Placa base Varistar CP, de una sola pieza, con conductos laterales de cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conducción de cable lateral, RAL 7021, 600W, 1000D.
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conducción de cable lateral, RAL 7021, 600W, 1100D.
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conducción de cable lateral, RAL 7021, 600W, 1200D.
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conducción de cable lateral, RAL 7021, 800W, 1000D.
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conducción de cable lateral, RAL 7021, 800W, 1100D.
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conducción de cable lateral, RAL 7021, 800W, 1200D.

Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 600 mm
Panel de llenado para armarios de 600 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de frente a atrás.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 600 mm, RAL 7021

Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm
Panel de cierre para gabinetes de 800 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de delante a atrás.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con recortes
Panel de cierre para gabinetes de 800 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de delante a atrás.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con 2 recortes, RAL 7021, 42 U, 2000H
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con 2 recortes, RAL 7021, 47 U, 2200H
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con 2 recortes, RAL 7021, 52 U, 2450H

Snap In Kit de gestión de cables de dedo
Este kit de gestión de cables de rack de servidor ayuda a garantizar que mantenga sus cables de datos y cables de red ordenados y ordenados, eliminando cualquier exceso de desorden de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Snap en el kit de gestión de cables finger

Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con tira de pincel y dedos
Panel de cierre para gabinetes de 800 mm de ancho para evitar la recirculación de aire en bastidores enfriados de delante a atrás.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con tira de cepillo y dedos, RAL 7021, 42 U, 2000H
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con tira de cepillo y dedos, RAL 7021, 47 U, 2200H
Varistar CP Cubierta de separación de aire, Ancho 800 mm, con tira de cepillo y dedos, RAL 7021, 52 U, 2450H

Canal de gestión de cables verticales Varistar CP
Canal de gestión de cables verticales Varistar CP

Placa base Varistar CP, de una sola pieza, con conductos laterales de cable, móvil
Placa Base CP Varistar, de una sola pieza, con conductos laterales de cable para aplicaciones móviles
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa Base CP Varistar, de una pieza, con canalización de cable lateral, móvil, RAL 7021, 600W, 1000D.
Placa Base CP Varistar, de una pieza, con canalización de cable lateral, móvil, RAL 7021, 600W, 1100D.
Placa Base CP Varistar, de una pieza, con canalización de cable lateral, móvil, RAL 7021, 600W, 1200D.
Placa Base CP Varistar, de una pieza, con canalización de cable lateral, móvil, RAL 7021, 800W, 1000D.
Placa Base CP Varistar, de una pieza, con canalización de cable lateral, móvil, RAL 7021, 800W, 1100D.
Placa Base CP Varistar, de una pieza, con canalización de cable lateral, móvil, RAL 7021, 800W, 1200D.