Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDU con parada de emergencia

PDU con parada de emergencia
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
Filter1

Filtro aplicado: 1

Productos | 5 resultados (12 artículos )

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Seguridad en rack Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Seguridad en rack Plus, 3 U, 208 / 240 V AC

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Seguridad en rack Plus, 3 U, 120 V AC

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
21270063_front

Seguridad en rack Plus, 4 U, 230 / 400 V AC, 63 A

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.
21270-032_front

Seguridad en rack Plus, 3 U, 230 / 400 V AC, 32 A

La caja de distribución de energía está destinada a suministrar alimentación de corriente alterna y alimentación de 24 V CC a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central con función de parada de emergencia.