Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
SolarshieldComlinebw Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tapa de protección solar

La tapa de protección solar proporciona un área con respiradero sobre el gabinete para absorber los efectos de calentamiento solar y ayudar a mantener el gabinete frío. También proporciona un protección antigoteo para mantener los líquidos alejados de la superficie de sello de la puerta. Mantiene la clasificación de gabinete. Incluye hardware de montaje. Una investigación de efectividad de la protección nVent HOFFMAN de los efectos de la radiación solar en los gabinetes ha demostrado los beneficios positivos de usar blindaje para disminuir la temperatura. Se ha descubierto que el blindaje es un método eficaz y de bajo coste para reducir la ganancia de calor solar en aplicaciones eléctricas/electrónicas al aire libre. Los resultados de las pruebas indican que el montaje superior de una protección solar montada en la parte superior proporciona un 25 por ciento de reducción de la temperatura debido a la carga térmica solar.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.