Compartimento para teclado ProLine-PC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Compartimento para teclado ProLine-PC
El compartimento para teclado es un módulo con sello autocontenido que se monta en una abertura frontal accesoria. La puerta bloqueable tiene bisagra en el borde inferior y tiene cerrojos con botones. El teclado para PC descansa sobre un estante deslizante con rodamientos de bolas con un reposamanos suave. Para PKBC6R, la bandeja para el ratón sale de abajo del estante. La junta de espuma integrada en la puerta asegura un sello hermético al polvo. La puerta se cierra en su posición debajo de la estantería extendida para asegurar el estante en posición abierta. El orificio y el ojal en la parte posterior del compartimento proporcionan acceso de cable del teclado al interior del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- La puerta está terminada con RAL 9005 pintura en polvo de poliéster color negro texturizada; el compartimento es RAL 7035 pintura en polvo texturizada de poliéster color gris claro.
- La puerta con forma de bloqueo tiene bisagra en el borde inferior y tiene cerrojos con botones. La junta de espuma integrada en la puerta asegura un sello hermético al polvo. La puerta se cierra en su posición debajo de la estantería extendida para asegurar el estante en posición abierta.
- El teclado para PC descansa sobre un estante deslizante con rodamientos de bolas con un reposamanos suave. Para PKBC6R, la bandeja para el ratón sale de abajo del estante.
- El orificio y el ojal en la parte posterior del compartimento proporcionan acceso de cable del teclado al interior del gabinete.
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.