Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
P2AIBP66_IntBarrierPnl; ProLine G2 Internal Barrier Panel; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; P2AIBP66; P2AIBP68; P2AIBP84; P2AIBP85; P2AIBP86; P2AIBP88; P2AIBP105; P2AIBP106; P2AIBP108; 36424; 36425; 36426; 36427; 36428; 36431; 36432; 36433; 36434 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel de barrera interna ProLine G2

El panel de barrera interna está diseñado para montarse a lo largo del plano horizontal, similar al estante montado en marco, y separar el gabinete en múltiples compartimentos a lo largo de la vertical. El panel de barrera interna se usaría comúnmente en una solución de gabinete con puerta parcial.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.