Estante montado en marco
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante montado en marco
El estante montado en marco con respiradero se instala en el patrón de orificio vertical de un marco y proporciona una superficie fija para el equipo. El estante con respiradero permite la refrigeración pasiva del equipo.
Detalles
Recursos
Características
- Acero calibre 16 (1.5 mm)
- Pintura en polvo texturizada de poliéster RAL 7035 gris claro
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.