Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete de conexión ProLine ConnecTek sin laterales, 2000 x 700 x 1200 mm, de acero, negro
N.º de catálogo: PNC20712BNS
Los gabinetes de comunicación/cables de red ProLine ConnecTek Network incluyen dos administradores verticales de cable en la parte delantera del gabinete y dos para gestión de cableado traseros para un máximo tendido y soporte de cables. Los gabinetes están disponibles en dos anchos para cables de alta densidad, cables y equipos de red.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Quick Ship Alternatives
Detalles adicionales del producto
Características
- La puerta frontal, estéticamente agradable, ofrece un flujo de aire y una durabilidad óptimos
- Las puertas superior, frontal y trasera totalmente perforadas permiten el máximo movimiento de aire alrededor de cables, paneles de conexión y otros equipos de red
- La gestión de cableado delanteros y traseros permite soportar y enrutar los cables.
- Los modelos sin laterales permiten una fácil instalación en aplicaciones agrupadas
- Los perfiles comunes permiten agrupar los gabinetes de servidor y de red
- La placa de montaje superior permite un enrutamiento sencillo del cable, cables preterminados y paneles de conexión
- La manija abatible de bloqueo de tres puntos permite un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.