Cable a cable, XA, 240 mm² concéntrico, 20,4 mm Conductor 1 OD, 150 mm² concéntrico, 16,1 mm Conductor 2 OD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cable a cable, XA, 240 mm² concéntrico, 20,4 mm Conductor 1 OD, 150 mm² concéntrico, 16,1 mm Conductor 2 OD
N.º de catálogo: XADY9Y7
Los moldes de grafito de nVent ERICO Cadweld están diseñados y fabricados para miles de estilos de conexiones y combinaciones de conductores.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Detalles adicionales del producto
Características
- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente
Especificaciones
Atributos del producto
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Tipo de molde | |
| X | Clave en el cálculo del precio | |
| XX | Código de conductor 1 | |
| XX | Código del conductor 2 | |
| L* | Crisol dividido |
La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
|
| M* | Solo molde | |
| W* | Placas de desgaste |
Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
|
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.