Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Racks y gabinetes para servidores

Racks y gabinetes para servidores
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Longitud
          Aplicar
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Tamaño de rosca
            • Diámetro
                Aplicar
              • Acabado frontal
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Grado de protección
              • Bordes tratados
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 40 resultados (227 artículos )

              GND/earthin cable

              Varistar CP GND/Earthing Kit

              Permite la puesta a tierra conforme con IEC.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Varistar CP GND/Earthing Kit, EN50399 B2CA
              Varistar CP GND/Earthing Kit
              door cover masks

              Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo

              Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
              Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
              Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
              Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
              Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Kit de tuerca jaula

              Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
              GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
              Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
              Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
              Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
              Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
              Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
              Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
              door contact switch

              Interruptor de contacto de puerta sin cable

              Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Interruptor de contacto de puerta sin cable
              Varistar gasket kit

              Varistar CP Kit de juntas

              Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de juntas Varistar CP, IP 55
              Varistar CP EMC Kit de juntas
              Varistar CP Kit de juntas para placa base, IP 55
              Varistar CP Kit de juntas, IP 20
              door contact switch

              Interruptor de contacto de puerta, cableado

              Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Interruptor de contacto de puerta, cableado
              slide nut kit

              Slide Nut Kit

              Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
              Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
              depth member

              Miembro de profundidad de Varistar CP

              Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
              Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
              Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
              Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
              Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
              Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
              cable support rail

              Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete

              Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
              Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
              Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
              Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
              Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
              Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
              fixing materials kit square nut m6

              Kit de nuez cuadrada

              Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
              Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
              internal retainer for side panel

              Retenedor interno para panel lateral

              El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Retenedor interno para panel lateral Varistar
              19 shelf stationary

              Varistar CP 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg

              Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
              Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.