Paneles delanteros atornillados
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Compatible con
- Apantallamiento EMC
- Material
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Altura del rack
- Altura
- Ancho del rack
- Anchura
Filtro aplicado: 1
Productos | 4 resultados (13 artículos )

Bisagra del panel frontal InPac
El panel abatible inferior se puede montar en el caso InPac.

Panel frontal 1 U, montaje en riel horizontal
El panel frontal de 1 U permite al usuario cubrir una sección de 1 U en una caja o subrack.


InPac Panel frontal, con bisagras inferiores
El panel frontal con bisagras inferior se puede combinar con las cajas InPac.