Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Imprimir
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

Sistema de prueba universal

Sistema de prueba universal para pruebas de resistencia de varios componentes eléctricos, como los sistemas de cámaras y radares, para la industria automotriz.

Desafío

Para la electrónica personalizada y los requisitos únicos del cliente, se requirió una solución completa del sistema. Los sistemas debían funcionar como banco de pruebas y debían diseñarse como cajas de escritorio portátiles y apilables o como subracks que pudieran montarse en un rack de 19 pulgadas. El banco de pruebas también contiene un sistema que solo debe funcionar como un sistema de suministro de energía que suministra energía a los otros componentes de prueba y como una unidad de control para la pantalla integrada y el teclado. El hardware dentro de cada ranura de prueba tenía que permitir una configuración independiente con módulos de hardware reutilizables. Además, el cliente buscaba un proveedor de soluciones completo capaz de ensamblar y probar este complejo sistema.

Continental-Case-Study-Chassis-Inside.jpg

Solución

Para cumplir con los requisitos del cliente, se eligió la carcasa Comptec de 19" altamente robusta de nVent SCHROFF porque ofrece la posibilidad de contener un subrack de 19" dentro de una carcasa de 19" y, por lo tanto, es extremadamente flexible. El subrack consta de dos secciones. Una sección es un subrack de 19" con una placa de montaje que sostiene las ranuras de prueba no estándar. La segunda parte son las ranuras de prueba, que contienen módulos individuales reemplazables y reutilizables. Se eligió una solución de enfriamiento activa con ventiladores potentes instalados en cada ranura de prueba, para proteger los componentes electrónicos sensibles contra el sobrecalentamiento. Los requisitos del montaje y el procedimiento de prueba complejo también podrían implementarse gracias a la experiencia interna.

Missing media item.