Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Diapositivas telescópicas

Diapositivas telescópicas
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Material
  • Altura del rack
  • Fondo
      Aplicar
    • Longitud
        Aplicar
      • Carga estática
          Aplicar
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Ver todos los filtros (1)

        Productos | 7 resultados (57 artículos )

        telescopic slide

        Kit de montaje para diapositiva telescópica

        Kit de montaje de gabinete para diapositivas telescópicas.
        telescopic slide narrow for subrack

        Deslizamiento telescópico estrecho

        Diapositiva telescópica estrecha para subracks.
        telescopic slide

        Diapositiva telescópica universal, delgada, 2 U

        Diapositiva telescópica universal delgada con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 57 kg.
        telescopic slide

        Diapositiva telescópica universal, 1 U

        Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 39 kg.
        telescopic slide

        Diapositiva telescópica universal, 2 U

        Deslizador telescópico universal con extensión > 100 % y capacidad de carga de hasta 61 kg.
        telescopic slide

        Diapositiva telescópica, universal, carga pesada, 2 U

        Guías telescópicas con capacidad de carga de 10 a 100 kg, longitud de extensión > 100% y capacidad de montaje en 19".
        telescopic slides

        Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete

        Riel con  perfil de guía  para el montaje LABRACK.