Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Otros accesorios

Otros accesorios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Montaje
      • Material
      • Ancho del rack
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Acabado frontal
            • Longitud
                Aplicar
              • Acabado trasero
              • Bordes tratados
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 18 resultados (36 artículos )

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Cierre Central

              Bloqueo central para PCB sin paneles frontales.
              support rail

              EuropacPRO Support Rail según DIN 43880 y DIN 60715

              Carril de apoyo para sujetar en retenedor de módulos según DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO Capucha Trasera para Junta EMC de Acero Inoxidable

              Capucha trasera para subracks.
              hood for 19inch module support

              Capó para soporte de módulo de 19"

              Capucha para cubrir el lado trasero de 19" módulo de soporte.
              cover strips

              Tira horizontal de la cubierta de la perforación del carril

              La tira de cubierta se puede insertar en una ranura en el riel horizontal resistente.
              19 fan to subrack

              19" Empujador Fan Unit EuropacPRO Soporte de conexión

              Los soportes se utilizan para conectar las unidades de ventilador a un subrack.
              cover plate fixing kit

              EuropacPRO Cover Plate Bloqueo Kit

              Sujeción adicional de la placa de cubierta resistente para proteger contra golpes y vibraciones.
              19 adaptor

              Etsirack 19" a 21" kit adaptador

              Los soportes del adaptador permiten montar un sub-ack de 19" de ancho en un Etsirack de 21" de ancho.
              torx screwdriver

              Torx Destornillador

              Herramienta para diferentes tornillos torx.
              trim europacpro

              EuropacPRO Trim para montaje en panel

              Trim para montaje en panel.
              divider plate

              Placa divisora EuropacPRO

              La placa divisora permite al usuario crear un área separada dentro de un subrack o cajas.
              tape measure

              Cinta métrica

              Cinta métrica de 2 m de longitud con cm, U y HP gradación.