Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

MicroTCA

MicroTCA
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
      Aplicar
    • Tipo
    • Tipo de panel posterior
    • Transferencia de datos
    • Potencia por ranura
        Aplicar
      • Tensión de entrada de CA
      • Dirección del flujo de aire
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Tipo de fuente de alimentación
        • Fuente de alimentación incluida
        • E/S posterior
        • De conformidad con
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Ver todos los filtros (1)

        Productos | 7 resultados (14 artículos )

        microtca0 3u

        Sistema MTCA.0 para 10  módulos AMC de tamaño completo único

        Sistema MicroTCA de 3 U con jaula de tarjeta horizontal para módulos AdvancedMC de ancho simple y doble.
        advancedmc mini system

        Sistema MTCA.0 para 2 módulos AMC de tamaño completo único

        Sistema de factor de forma pequeño para 2 módulos AdvancedMC de tamaño completo individuales.
        microtca0 system 1u

        Sistema MTCA.0 para 6  módulos AMC de tamaño medio único

        Sistema MicroTCA de 1 U con jaula de tarjeta horizontal para módulos AdvancedMC de ancho único.
        microtca4 system

        MTCA.4 Cube System para 7 Módulos Doble AMC

        Sistema MicroTCA.4 con 7 ranuras AMC de tamaño medio dobles y 42 HP de ancho.
        microtca4 system 7u

        Sistema MTCA.4 para 12 módulos AMC dobles de tamaño completo

        Sistema MicroTCA.4 con 12 ranuras dobles de tamaño completo.
        MicroTCA

        Sistema MTCA.4 para 12 módulos AMC dobles de tamaño medio

        Sistema MicroTCA.4 con 12 ranuras AMC de tamaño medio doble.
        MTCA 4.0

        Sistema MTCA.4 Rev3, 12 ranuras AMC de tamaño medio doble

        Sistema MicroTCA.4 de acuerdo con la Rev. 3,0 de la especificación MTCA.0 con 12 ranuras AMC dobles de tamaño medio.