Kit de Unidad Enchufable con Mango IEL para E/S Traseras, Blindado, Negro, 3 U, 4 HP
Unidad enchufable, con asa de insertor/extractor IEL negra, 3 U, montaje de E/S trasero. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.
Detalles
Recursos
Artículo(s) entregado
CAD
Accesorios relacionados
Recommended Products
Distribuidores en su área
Características
- Panel frontal en forma de U para junta textil
- Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)
- Habilite la instalación de un microswitch
- Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel frontal (perfil U), AI, anodizado frontal, conductor trasero | 1 | |
| 2 | EMC sellado (textil), núcleo: Espuma, manga: Revestimiento textil, CuNi recubierto | 1 | |
| 3 | Mango con pasador de alineación integrado para tiras perforadas y guías, palanca: Plástico, PC, negro, RAL 9005 Plástico, PC, gris claro, RAL 7035 | 1 | |
| 4 | Soporte de placa, zinc fundido a presión | 1 | |
| 5 | Tornillo avellanado Pozidrive levantado M2.5 x 8, st, niquelado | 1 | |
| 6 | Manga, PA, gris | 1 | |
| 7 | Tornillo de cuello Pozidrive, M2.5 x 12.3, st, niquelado | 2 | |
| 8 | Tornillo Panhead con Torx/ranura, M2.5 x 6, st, galvanizado, autoenganchado | 2 | |
| 9 | Lavadora A2.7, DIN 125, st, niquelada | 2 | |
| 10 | Tornillo Panhead con Torx, M2.5 x 7, St, niquelado | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.