Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimir
Seismic kit - news thumbnail

Nuevos accesorios con clasificación sísmica zona 4 agregados al portafolio global IEC, disponibles en el mercado.

Para los clientes con aplicaciones en entornos con alto riesgo de terremotos y vibraciones excesivas, nVent agregó nuevos accesorios al portafolio global de gabinetes con calificación IEC de nVent HOFFMAN, y ya están disponibles en el mercado.

Los nuevos kits de refuerzo (rango SBK-Z4) hechos de acero galvanizado con bases de zócalo sólidas (rango PSB-Z4) ya están disponibles para gabinetes MCS estándar. Cumplen con los requisitos de Telcordia GR-63-CORE zona 4, lo que permite que el gabinete resista las vibraciones con aceleraciones de hasta 1.6 g en todas las direcciones.

  • El rango SBK-Z4 refuerza el marco del gabinete, lo que aporta rigidez a la parte posterior y al costado, gracias a su diseño de barra cruzada.
  • El rango PSB-Z4 aporta altura, rigidez y un manejo más conveniente de cables.

Se recomiendan soluciones sísmicas para aplicaciones en zonas sísmicas Telcordia, plantas de energía, ferrocarriles y aeropuertos donde la vibración y otros movimientos pueden sobreforzar el marco, los componentes y las conexiones del equipo.

Obtenga más información sobre los nuevos accesorios con clasificación sísmica zona 4:


Rango SBK-Z4 Rango PSB-Z4