T-Serie Compact
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
T-Serie Compact
Die kompakten Outdoor-Klimaanlagen der T-Serie haben eine kleine Stellfläche, sparen Platz und bieten maximale Leistung. Dank ihres schlichten Designs passen sie sich in raue Umgebungen und in den Außenbereich ein. Jedes Gerät ist mit korrosionsbeständigen Komponenten, Kompressorheizungen und Kopfdrucksteuerungen für optimale Leistung im Außenbereich ausgestattet.
Industrie-Standards
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kompaktes Format, das Platz spart und dennoch maximale Leistung bietet
- Modelle für 115-, 230- und 460-VAC-Stromversorgung
- Outdoor-Modell mit Betriebstemperaturbereich von -40 °F/-40 °C bis 131 °F/55 °C
- UL-gelistet, um den Kunden Zeit und Geld mit behördlichen Zulassungen zu sparen (einige Modelle sind UL-anerkannt)
- Lackiertes, verzinktes oder Edelstahl-Blechgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen und im Außenbereich
- Zuverlässiger mechanischer Thermostat auf der Gehäuseseite des Geräts
- Zwei Lüfter auf der Verflüssigerseite zur Leistungsredundanz
- Der reinigungsfähige, wiederverwendbare Aluminiumfilter schützt die Spulen für maximale Kühlleistung
- Außen- und vollständig versenkte Montageoptionen für viele Modelle
- Einfach zu montierende Flansche für problemlose Montage
- Funktionstest jedes Geräts vor der Auslieferung
- Die Standard-Outdoor-Klimaanlagen umfassen: Thermostat, korrosionsbeständige Komponenten, Störungsschalter, Kompressorheizung, Kopfdruckregelung, Gehäuseheizung und Kältemittel R134A
- Im Lieferumfang des Geräts enthaltene Befestigungsteile, Dichtungen und Bedienungsanleitung
- Artikel T150116G120 ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.