Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

DTM-Software – häufig gestellte Fragen (FAQs)

DTM-Software – Häufig gestellte Fragen

Häufig
gestellte
Fragen

Nachstehend finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen. Wenn Sie nicht finden können, wonach Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte.

AdobeStock_270049189.jpeg

DTM-SOFTWARE-PAKETTYPEN

Welche Arten von Paketen sind verfügbar?

DTM-Softwarepakete sind in drei Kategorien unterteilt:
– DTM Engineering and Manufacturing – Premium und Professional
– DTM Connected Worker
– DTM Value-Add-Optionen

Worin bestehen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Paketen?

– Mit DTM Engineering and Manufacturing können Designer leistungsstarke Funktionen nutzen, um
den Designprozess zu vereinfachen und Fertigungsdaten für eine automatisierte
Fertigung zu erfassen. Die nutzungsfreundlichen Lösungen unterstützen Designer bei der Erstellung von Gehäusekonstruktionen in 2D
und 3D, ohne dass sie sich mit 3D-Designprozessen auseinandersetzen müssen.

  • DTM Premium bietet die fortschrittlichsten Funktionen für die Erstellung von Schaltplänen und Schalttafellayouts. Verfügbar mit 120 oder unbegrenzten Zeichenblattoptionen. Die Zeichenblattbegrenzung gilt für ein einzelnes Projekt. Benutzer können beliebig viele Projekte erstellen.
  • DTM Professional bietet die gebräuchlichsten Funktionen zur Erstellung von Schaltplänen und Schalttafellayouts. Verfügbar mit 30, 120 oder unbegrenzten Zeichenblattoptionen. Die Zeichenblattbegrenzung gilt für ein einzelnes Projekt. Benutzer können beliebig viele Projekte erstellen.

DTM Connected Worker vereinfacht die Verkabelung, Montage und Prüfung von Schaltschränken in der
Fertigungshalle. Das Connected Wiring-Paket liefert beispielsweise detaillierte
Verkabelungsinformationen auf Basis der technischen Daten und der in der Designphase erstellten Kabelverlegung.


DTM Value-Add-Optionen können grob in vier Hauptkategorien unterteilt werden. Sie bieten Benutzern
zusätzliche Funktionen, die über die Kernfunktionen
der DTM-Software für Design und Dokumentation hinausgehen.

1. Daten-Management

  • – Cloud-Optionen für Datenspeicherung, Versions- und Zugriffskontrolle.
  • – Datenaustausch mit mechanischen 3D-Tools.

2. Kollaborationstools für die Verbindung mit führenden mechanischen

3D-Design-Lösungen

3. Verbindung mit Partnerlösungen

  • Verbindung mit verschiedenen Partnerlösungen, um den Datenfluss in den Bereichen Technik, Fertigung und Systeme zu verbessern
  • Verbindung mit vor- und nachgelagerten Geschäftssystemen
  • Verbindung mit Geschäftssystemen wie ERP-, PLM- und PDM-Systemen, um die DTM-Software in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren.

4. Cloud-Optionen

  • Hilft Kunden bei der Speicherung, Versionierung und Kontrolle des Zugriffs auf Konstruktionsdaten in einer kommerziellen Cloud-Plattform (unterstützt derzeit AWS- und Azure-Cloud-Plattformen).
  • Der Kunde stellt die Cloud-Plattform zur Verfügung und behält die vollständige Kontrolle über seine Daten.
  • Vereinfacht die firmeninterne IT-Infrastruktur und bietet eine Lösung zur Speicherung und Verwaltung von Dateien mit geringerem Aufwand.

LIZENZIERUNG

Was sind die Bedingungen für die Lizenzierung der DTM-Software?

DTM-Softwarelizenzen sind als 1-Jahres- oder 3-Jahres-Abonnement erhältlich.

Wie viele Lizenzen benötige ich?

Die Anzahl der erforderlichen Lizenzen hängt davon ab, wie viele Personen die Software gleichzeitig
und auf welche Weise nutzen.

  • Engineering and Manufacturing Professional- und Premium-Pakete:
    Wenn alle technischen Fachkräfte gleichzeitig auf die Software zugreifen müssen,
    muss je eine separate Lizenz erworben werden. Wenn nicht alle Ingenieur*innen gleichzeitig Zugang
    benötigen, kann eine bestimmte Anzahl von Lizenzen erworben und gemeinsam genutzt werden.
  • Connected Worker-Pakete:
    Für diese Pakete sind andere Lizenzen als für die Engineering
    and Manufacturing-Pakete erforderlich. Ähnlich wie oben beschrieben,
    muss eine separate Lizenz erworben werden, wenn alle Ingenieur*innen gleichzeitig
    auf die Software zugreifen müssen. Wenn nicht alle technischen Fachkräfte gleichzeitig Zugang benötigen,
    kann eine bestimmte Anzahl von Lizenzen erworben und gemeinsam genutzt werden.
Können Lizenzen von mehreren Personen gemeinsam genutzt werden?

Die Lizenzen sind flexibel und können auf verschiedenen Computern verwendet werden. Es gibt eine Beschränkung für
die gleichzeitige Nutzung.

Was geschieht, wenn ein*e Lizenznehmer*in nicht im Büro ist?

Die Lizenzen werden über den Lizenzmanager FlexNet bereitgestellt, der normalerweise
auf einem Server installiert ist. Die Benutzer können eine Lizenz für einige Zeit auschecken, wenn sie auf Reisen
oder nicht mit dem Netzwerk verbunden sind.

TECHNISCH

Welches Betriebssystem ist erforderlich?

Die DTM-Software läuft nur unter Windows-Betriebssystemen und ist nur in der 64-Bit-
Version verfügbar. Die Abhängigkeit von Windows-Versionen ändert sich mit dem Release; diese
Informationen können bei Bedarf angefordert werden.

Wie installiere ich die DTM-Software auf meinem Computer?

Die Pakete Engineering and Manufacturing und Connected Worker werden vom Kunden
auf einem Computer oder auf virtuellen Maschinen installiert. Die Cloud-Option Cloud
Collaborator wird ebenfalls lokal installiert. Der Cloud Collaborator speichert und verwaltet Dateien
in der Cloud. Der Kunde ist Eigentümer des Cloud-Standorts und stellt diesen zur Verfügung; er ist nicht
in den Lizenzkosten enthalten. Der Kunde behält das Eigentum an Cloud-Standort und Daten.
Hinweis: nVent besitzt keine Cloud-Daten des Kunden und hat keinen Zugriff darauf.

Brauche ich einen Server für Lizenzen?

Ein Server ist ideal für das Hosting des Lizenzmanagers. Auch ein normaler Computer kann den Server hosten,
solange andere Maschinen über das
Netzwerk mit dem Computer kommunizieren können. Die Anwendung kann mit einer lokalen, auf Microsoft Access basierenden Datenbank für
Teile laufen, oder die Teile können auf einem Microsoft SQL-Server gehostet werden. Alternativ ist auch eine Oracle-Datenbank
möglich. Die Mindestanforderungen und
Versionsabhängigkeiten entnehmen Sie bitte der Dokumentation.

AUTOCAD-KOMPATIBILITÄT

Funktioniert sie mit AutoCAD-Dateien?

Ja, DTM kann AutoCAD-Dateien importieren und exportieren.

Können AutoCAD-Zeichnungen importiert werden?

Ja, AutoCAD-Zeichnungen können importiert werden.

Können AutoCAD-Zeichnungen mit der DTM-Software erstellt werden?

Ja, die DTM-Software kann DWG- und DXF-Zeichnungen exportieren.

Bibliothek UND INHALT

Wie viele Bibliotheksteile haben Sie?
  • nVent ist eine Partnerschaft mit CADENAS als Plattform für Teile eingegangen. Die Teile sind
    in Basic, Certified und Premium unterteilt. Insgesamt umfasst die Basic-Version Hunderttausende von
    Teilen. Die Certified- und Premium-Teile verfügen über Elektrifizierungsinformationen. Zur Unterstützung
    der digitalen Transformation arbeiten wir eng mit Anbietern zusammen,
    um die Anzahl der Teile mit elektrischen Daten zu erhöhen.
  • Wir planen, in Kürze einen On-Demand-Service für die Erstellung von Bibliotheken anzubieten, um die Erstellung von Teilen zu erleichtern, die bei Anbietern
    nicht erhältlich sind.
Wie verwalten wir die Teilebibliothek?

Bibliotheksteile sind lokal als geteilte oder als eigenständige Datenbank verfügbar.
Benutzer können mehrere Teiledatenbanken für unterschiedliche Standards oder
Kunden führen. Ein großes Team nutzt jedoch in der Regel die Vorteile des Hostings
der geteilten Datenbank in einer SQL- oder Oracle-Datenbank.

Nutzt die Software nordamerikanische Symbole?

Die Software wird mit einem umfangreichen Satz von ANSI- und JIC-Symbolen geliefert, die je nach Bedarf verwendet werden können.

SCHULUNGEN UND SERVICES

Welche Arten von Schulungen gibt es?

Es stehen mehrere Online- und Vor-Ort-Schulungsoptionen zur Verfügung, um verschiedene Budgets abzudecken.

Gibt es personalisierte Schulungen?

Ja, spezielle Schulungen sind online und vor Ort für bis zu sechs Benutzer verfügbar.

KONNEKTIVITÄT DER PANEL-SHOP-AUTOMATISIERUNG

Muss auf nVent HOFFMAN Panel-Shop-Automatisierungs- oder auf anderen Arten von Automatisierungsmaschinen die DTM-Software ausgeführt werden?

Nein, für technische Produktivität ist es nicht notwendig, dass auf automatisierten Maschinen die Software ausgeführt wird. Die DTM-Software vereinfacht den Designprozess und unterstützt die Fertigung
durch Qualitätsprüfungen.

Wie verbindet sich die DTM-Software mit PWA-, ModCenter- und NC-CUT-Maschinen?

Die DTM-Software erzeugt aus den technischen Daten Ausgaben für die Steuerung von Panel-Shop-Automatisierungsmaschinen wie PWA-, ModCenter- und NC-CUT-Maschinen.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von DTM für die Beschleunigung der Panel-Shop-Automatisierung?
  • Mit ihren automatischen Qualitätsprüfungen trägt die DTM-Software dazu bei, die Designqualität bereits in der Anfangsphase zu verbessern.
  • Engineering-Daten werden verwendet, um die Ausgabe für Panel-Shop-Automatisierungsmaschinen zu erzeugen.
  • Die Ausgabe erfolgt im richtigen Format, um den Fertigungsprozess zu vereinfachen.

Haben Sie noch eine Frage? Kontaktieren Sie nVent noch heute.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zur DTM-Software.