Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

IT-Netzwerke

IT-Netzwerke

Produkte | 155 Ergebnisse (758 artikel)

PH41166.jpg image

PEMSA-Gitterrinne

Lösung für eine kontinuierliche Trasse zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, Kohlenstoffstahl, EG, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, S304, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA-Gitterrinne, schwarz, Kohlenstoffstahl, PC, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PH41145.jpg image

PEMSA-Gitterrinnenabdeckung

Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 100 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 150 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 200 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 300 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 400 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 60 mm
PH41144.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger

Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze
PH41151.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme

Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalklemme, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Linksanschlag

Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RDHX PRO Accessory

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

Flexible Schläuche für RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
EA9110.jpg image

RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten

Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für Enlogic. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Potenzialfreier Kontakt
RDHX PRO Accessory

RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit
RDHX PRO Accessory

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren
RDHX PRO Accessory

RackChiller RDHX PRO Türfilter

RackChiller RDHX door with air filter
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Türfilter, 600 B
RackChiller RDHX PRO Türfilter, 800 B
RackPower-Kabelbaum für eHandle

RackPower-Kabelbaum für eHandle

Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und Enlogic integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelbaum für eHandle
WLock Cable C13/C14 Black

Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel

Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Black, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Black, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Blue, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Red, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Red, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Black, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Blue, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Red, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs