Rechenzentren
Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

SBTT-500 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set seitlich 3 Pole, Neutral ist für die Unterstützung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral, 87,5 mm x 123,5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Platte mit PE Anschluss
Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-Platte mit PE Verbindung ist ein starres, verzinntes Kupfergegenstück, das verwendet wird, um einen starken elektrischen Kontakt zu gewährleisten und die Ausdehnung des Geflechts während der Montage einzugrenzen. Der PE-Anschluss ermöglicht die Verbindung des Leiters zwischen Neutralleiter und Masse/Erde.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus HCBC Platte mit PE Anschluss, 12,5 mm Loch 1, 18,5 mm Loch 2
FleXbus HCBC Platte mit PE Anschluss, 10,5 mm Loch 1, 14,5 mm Loch 2

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Isolierbandage FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Isolierband FIB ist eine intumeszierende Isolierung auf Basis von Butylkautschuk mit intumeszierenden Brandschutzadditiven und Glasgewebeverstärkung für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiter.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Isolierbandage FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Scherwerkzeug
Das nVent ERIFLEX FleXbus Schneidwerkzeug wird verwendet, um den nVent ERIFLEX FleXbus Leiter auf die richtige Länge zu zuschneiden. Das nVent ERIFLEX FleXbus Schneidwerkzeug benötigt weniger Kraftaufwand durch das günstige Hebelverhältnis und die optimierte Schneidengeometrie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Scherwerkzeug

Varistar CP Flachdach mit Vorausbruchzonen
Schrank-Abdeckblech mit mikroperforierten Ausbruchzonen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 600 B, 1000 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 600 B, 1100 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 600 B, 1200 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 800 B, 1000 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 800 B, 1200 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 600 B, 600 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 600 B, 800 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 600 B, 900 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 800 B, 600 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 800 B, 800 T
Varistar CP geschlossenes Abdeckblech mit vorperforierten Ausbruchzonen, RAL 7021, 800 B, 900 T

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Abdeckblech mit Ausbrüchen, RAL 7021, 600 B, 1000 T
Varistar CP Abdeckblech mit Ausbrüchen, RAL 7021, 600 B, 1100 T
Varistar CP Abdeckblech mit Ausbrüchen, RAL 7021, 600 B, 1200 T
Varistar CP Abdeckblech mit Ausbrüchen, RAL 7021, 800 B, 1000 T
Varistar CP Abdeckblech mit Ausbrüchen, RAL 7021, 800 B, 1100 T
Varistar CP Abdeckblech mit Ausbrüchen, RAL 7021, 800 B, 1200 T

PEMSA-Gitterrinne Halterung
Verstärkte Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellanschlusstechnologie für schnelle und sichere Wandmontage oder Montage von Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 230 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 330 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 430 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 130 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 180 mm

PEMSA-Gitterrinne Schnellverbinder
Vielseitiger Verbinder für PEMSA-Gitterrinne mit Schnellkupplungstechnologie für schnelles und sicheres Verbinden gerader Abschnitte.

PEMSA-Gitterrinne Datenkabelabgang
Kabelabgang zum Einrasten für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Datenkabelabgang

Türabschlussblende für ungleiche Ganghöhen, Schwenktür
Blindpaneele für unterschiedliche Gangeinhausungshöhen zur Vermeidung von Luftleckagen bei Schwingtüren.