Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rechenzentren

Rechenzentren

Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

PH41151.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme

Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalklemme, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
varistar containment systems

Schiebetür für Einhausungen

Gangtüren in verschiedenen Ausführungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Schiebetür für Einhausung, manuell, 1200 B, RAL 7021
Schiebetür für Einhausung, automatisch, 1200 B, RAL 7021
Schwingtür für Einhausung, manuell, 1200 B, RAL 7021
automatic enclosure top covers

Automatisch öffnendes Einhausungsdach

Dach, das an ein Feuerbekämpfungssystem angeschlossen werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Automatisches Deckblech für Einhausung, 1200 B 600 T, RAL 7021
Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler

Reihenbasierte Kühlmittelverteiler RackChiller CDU800 für die Flüssigkeitskühlung in mehreren Racks.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (US)
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (DE)
SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

Varistar CP Serverschrank

Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, anreihbar, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 D
21630098.451.tif image

Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung

Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 3-Punkt-Verriegelung
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
PH34226.jpg image

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A, 40 A

Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 15 Abgänge
PH3372.jpg image

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A

Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 11 Abgänge
PH4372.jpg image

TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A

Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 125 A
PH5235.jpg image

ISO-TP Niederspannungsisolatoren, metrisches Gewinde

Elektrischer Niederspannungsisolator.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 15 mm, 14 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M5-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
PH22073.jpg image

SBLL-250 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 250 A
PH31562.jpg image

SBLT-250 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 250 A