Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Zertifizierungen Advanced Technology

Zertifizierungen

Zertifizierungen

Mit nVent ERIFLEX Advanced wählen Sie Produkte, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und eine weltweite Zertifizierung bieten. Neben der Klasse II-Zertifizierung für Leiter mit hoher Temperaturbeständigkeit bis 115 °C verfügt unsere Produktlinie mit Advanced Technology über Zertifizierungen gemäß diesen Normen:

CertificationLockup.jpg
ElectricalProduct.png

Erfahren Sie Genaueres über Technologie und Design von nVent ERIFLEX
Flexibar.

Laden Sie das technische Handbuch nVent ERIFLEX Flexibar herunter, um mehr über Konzept, Anwendungsmöglichkeiten und Auswahl an Flexibar-Produkten zu erfahren.

HANDBUCH HERUNTERLADEN

documentsreviewed.png

Geben Sie Advanced Technology
für Ihr nächstes Projekt vor.

Laden Sie die technischen Daten für alle nVent ERIFLEX Advanced Technology Produkte in einem herunter! Fügen Sie sie direkt in Ihre Spezifikationsdokumente ein.

SPEZIFIKATIONEN HERUNTERLADEN

Leiter der Klasse II


37932575_XXL.jpg

Dank der einzigartigen Eigenschaften sind Advanced Technology Isolierungen für nVent ERIFLEX Flexibar und IBS/IBSB mit einer hohen Widerstandstemperatur von 115 °C als Leiter der Klasse II klassifiziert.

Diese Arbeitstemperatur verringert das Risiko von Hotspots im Anschlussbereich. Die Betriebstemperatur eines elektrischen Kabels bezieht sich normalerweise auf die minimale und maximale Temperatur, bei der das Kabel sicher über einen langen Zeitraum verwendet werden kann. Diese Betriebstemperatur hängt von der Isolierung und/oder dem Mantelmaterial des Kabels ab. Ein typisches PVC-Material hat einen Temperaturbereich von -15 °C bis 70 °C.

Die Advanced Technology verfügt gemäß EC 61439-1 über die Isolationszertifizierung der Klasse II und bietet Folgendes:

  • Hohe dielektrische Festigkeit (> 20 KV/mm)
  • Hohe mechanische Belastbarkeit (IK 09)
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (Glühdrahtprüfung 960 °C)

Diese Zertifizierung ermöglicht:

  • Das Berühren und Befestigen ist direkt an Metallteilen (ohne scharfe Kanten) zulässig (kein Abstand erforderlich)
  • Maximaler Betriebsstrom: bis zu 100 % der maximalen Nenntemperatur des Leiters (80 % ohne Klasse II).

Mit der Auswahl von Produkten modernster Technologie wählen Sie Produkte aus, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und weltweite Zertifizierung bieten. Sie wählen erstklassige Produkte.

Zertifizierungen


UV-Beständigkeit

Die Isolierung mit Advanced Technology hat die UV-Beständigkeitsprüfung bestanden:

  • Flexibar und IBSB Advanced sind für Innenanwendungen konzipiert. Die Isolierung mit Advanced Technology verfügt über spezifische Funktionen, die eventuell eine Anwendung in Umgebungen ermöglichen, die über ihren ursprünglichen Umfang hinausgehen.
  • Aufgrund der erheblichen Variabilität der Umgebungsbedingungen müssen alle Anforderungen der Anwendung vom Endbenutzer überprüft werden, um die Verwendung von Flexibar und IBSB Advanced für den Außenbereich zu ermöglichen.
  • Die folgenden Tests und Zertifizierungen können unseren Kunden helfen, unsere Produkte optimal zu nutzen: UV-Einstufung nach UL 2556 und UL 854

EN45 545- 2

Anforderungen der EU an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten in Schienenfahrzeugen für Flexibar und IBS/IBSB Advanced.

Um das geeignete Produkt für eine bestimmte Anwendung auszuwählen, liegt es in der Verantwortung des Kunden, den Umfang der Verwendung für das Produkt sowie die beabsichtigte endgültige Verwendung für das Schienenfahrzeug zu erfassen.

Fahrzeuge sind klassifiziert als: HL1, HL2 oder HL3, abhängig von ihrer Aufenthaltsdauer in Tunneln und davon, ob sie über Schlafwagen verfügen. Die HL1-Klassifikation stellt die niedrigste Gefahrenstufe und HL3 die höchste dar.

Diese Norm bietet eine Anleitung zur Quantifizierung der Auswirkungen eines Brandes im Vergleich zur Klassifizierung der Produktanforderungen. Advanced Technology fällt je nach Installationsort unter die Produktanforderungssätze R22 und R23.

Es werden 3 Tests verwendet, um die Produktleistung im Vergleich zu diesen Produktanforderungen zu ermitteln:

  • Sauerstoffindex nach TO1 EN ISO 4589-2
  • Rauchgasdichte nach T 10.03 EN ISO 5659
  • Sauerstoffindex nach T 12 NF X70-100-1 und -2

 


 

10894769_XXL.jpg

Möchten Sie mehr über unsere Schienenzertifizierungen und -Angebote erfahren?

Besuchen Sie unsere Seite „nVent ERIFLEX Advanced Technology for Railway Systems“, um mehr darüber zu erfahren, wie Advanced Technology überall in Schienennetzen zum Einsatz kommt: Von streckenseitigen Schränken bis hin zu integrierten Schalttafeln an Bord.

MEHR ERFAHREN

 


 

DNV GL

Eine spezielle Zertifizierung für das Marine- und Offshore-Programm für IBS/IBSB Advanced.

IBS/IBSB Advanced ist ein DNV-GL-zertifiziertes Stromschienensystem für elektrische Installationen in Schiffs- und Marine-Anwendungen. Darüber hinaus ermöglichen die in Serie durchgeführten Tests, einschließlich Kurzschlusstests auf der Grundlage von IEC 61439-1, die Bereitstellung vollständiger technischer Produktinformationen – inklusive der Verlustleistung bei Spitzenstrom oder der Leiterunterstützung / Abstandshalterführung.

 


 

bureau-veritas-3-logo-png-transparent.png image

Bureau Veritas (Marine und Offshore)

Flexibar Advanced und IBS/IBSB Advanced sind auch von der Marine und Offshore Abteilung des Bureau Veritas für die Klassifizierung von Stahlschiffen und gemäß IEC 60092 (elektrische Anlagen auf Schiffen) zertifiziert.

Bureau Veritas ist eine der weltweit führenden Schiffsklassifizierungsgesellschaften und Offshore-Sicherheits- und Verifizierungsstellen.

 


 

58236197_XXL.jpg

Möchten Sie mehr über unsere Marine- und Offshore-Zertifizierungen und -Angebote erfahren?

Besuchen Sie unsere Seite „nVent ERIFLEX Advanced Technology or Marine and Offshore Applications“, um mehr über die Marine- und Offshore-Zertifizierungen für Advanced Technology zu erfahren, was sie ideal für diese besonderen Anwendungen macht.

MEHR ERFAHREN

Weltweite Zertifizierungen

Zusätzlich zu den raucharmen, halogenfreien und feuerhemmenden Eigenschaften werden unsere Advanced Technology Produkte weltweit nach IEC- und UL-Standards getestet und zertifiziert:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced und nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced sind IEC 61 439-1 und UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX Metrische Isolatoren entsprechen IEC 61 439-1 und UL 67/UL 89
  • nVent ERIFLEX UD Verteilerblöcke und nVent ERIFLEX SB Anschlussblöcke entsprechen IEC 60947-7-1 und UL 1953 oder UL 1059n
  • nVent ERIFLEX Metrische Sammelschienenhalterungen entsprechen IEC 61 439-1
  • nVent ERIFLEX Imperiale Sammelschienenhalterungen entsprechen IEC 61 439-1 und UL 67/UL 891

Sind Sie bereit, mit den Teilen von nVent ERIFLEX Advanced durchzustarten?

Wenden Sie sich bei Fragen an den technischen Support, oder beginnen Sie Ihr Projekt mit unserem Vertriebsteam hier.

KONTAKT