Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Exhaust filter Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Austrittsfilter, EFA

Der vertikale Austrittsfilter EFA mit Schutzart IP 54 lässt sich dank seiner Click-in-Funktion einfach installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details
Merkmale
Spezifikationen
Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Oberfläche Glatt
Material Thermoplast
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.