Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Schwenkrahmen

Schwenkrahmen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Farbe
  • Farbcode
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Breite
          Übernehmen
        Filter1

        Mit Filter: 1

        Alle Filter anzeigen (1)

        Produkte | 7 Ergebnisse (34 artikel)

        varistar swing frame

        Varistar CP Schwenkrahmen für 800 mm Breite

        varistar swing frame

        Varistar CP Schwenkrahmen für 600 mm Breite

        21130447.353.tif image

        Varistar CP 19" Schwenkrahmenblende

        19 swing frame

        Varistar CP 19" Schwenkrahmenblende

        Der Schwenkrahmen ermöglicht einen 19-Zoll-Rahmen zusammen mit Platz für die Montagehalterung
        19 swing frame

        Varistar CP 19" Schwenkrahmen Anschlagsatz

        Schwenkrahmen-Arretierungssatz für 19" Schwenkrahmen (max. Schwenkwinkel 120° oder 160°).
        Varistar 19inch swing frame swing frame trim / stop

        Varistar 19" Schwenkrahmen Ersatzteilschlüssel

        Varistar 19"-Schwenkrahmen Ersatzteilschlüssel.
        Varistar 19inch swing frame swing frame trim / stop

        Varistar CP 19" Schwenkrahmen Sicherheitsschloss

        Varistar 19"-Schwenkrahmen Sicherheitsschloss.