RackPower Flüssigkeitsleckagesensor
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackPower Flüssigkeitsleckagesensor
Flüssigkeitslecksensor zur Leckageerkennung entlang eines Rohrs / Bereichs für Enlogic.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Flüssigkeitsleckagesensor zur Leckageerkennung entlang eines Rohrs / Bereichs
- 1,8 m Anschlusskabel und 0,4 m Leckageverbindungskabel
- Für Enlogic
- Hot-Plug-fähig für einfache Integration
- Betriebstemperaturbereich 0 bis 65 °C
- Messbereich < 2 MOHM PRO CM
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.