Rechenzentren
Produkte | 325 Ergebnisse (2571 artikel)

SBLL-250 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 250 A

SBLT-250 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 250 A

SBTT-250 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 250 A

Einpoliger Verteilerblock
Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 80 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 1.250 A IEC, 2 Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 11 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 800 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
Einpoliger Verteilerblock, 125 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer
Einpoliger Verteilerblock, 160 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Leiter, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium Lochprofil
Das nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium-Lochprofil ist für die Verwendung mit dem nVent ERIFLEX FleXbus Halterungssatz vorgesehen. Durch die gestanzten Löcher im Aluminiumprofil kann die Halterung direkt an der Wand, Decke oder Kabelrinne befestigt werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Aluminium Lochprofil

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammer
Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klemme dient zur Befestigung des nVent ERIFLEX FleXbus Leiters an den Transformatoren- oder Stromversorgungsanschlüssen, ohne zu bohren. Die starre Konstruktion gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und ist ideal für Anpassungen vor Ort.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus HCBC Klammer, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC Klammer, 120 mm x 180 mm
FleXbus HCBC Klammer, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC Klammer, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC Klammer, 80 mm x 140 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. vorgebohrt, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. und vorgebohrt, 640 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. vorgebohrt, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzpistolenschaum FBS ist eine zweikomponenten Polyurethan-Dichtungsmasse, die Rauch und Feuer stoppt. Er wird zur Abdichtung von Bauraumöffnungen die schwer zugänglich oder unregelmäßig sind verwendet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schaumstoff FBS, 2,1 L Max. Volumenausbeute
FleXbus Schaumstoff FBS, 1,9 L Max. Volumenausbeute

nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug
Das nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug ist für das abisolieren von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert, ohne das leitende Drahtgeflecht zu beschädigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Abisolierwerkzeug

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase
nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 1 Leiter pro Phase wird verwendet, wenn die Stromversorgung nicht mit einer eigenen Abdeckung ausgestattet ist. Diese wird typischerweise für Anwendungen verwendet, die einen Stromversorgungsbereich von 400 bis 1600kVA erfordern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase

Varistar CP Serverschrank mit Rollen
Geschweißter Stahlrahmen für hohe dynamische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.