Rechenzentren
Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

RackChiller Wassersteuerung für Rücktür
Rohreinsätze aus Edelstahl mit Sensoren (Druck, Temperatur und Durchfluss).
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Rack Chiller Rear Door, Wasser Sensor Kit, für aktiven oder passiven Kühler

RackChiller Rücktür Anzeige und Tastatur
Terminal bestehend aus Display und 6 Tasten für den lokalen Zugriff auf den Controller.

RackChiller Rücktür Wasseranschlusssatz
Paar geflochtene flexible Schläuche aus Edelstahl, um den RackChiller mit dem Kühlmittelsystem der Anlage zu verbinden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller Hintertür Wasseranschluss, aktiv oder passiv

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Anschlag rechts
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Guardian Management Gateway
Umweltüberwachungseinheit, die Gesundheits- und Sicherheitsparameter erfasst, verfolgt, speichert und alarmiert.

Türabschlussblende
Blindpaneele für unterschiedliche Gangeinhausungshöhen, um Luftleckagen zu vermeiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türabschlussblende für Einhausung, 165 H, RAL 7021
Türabschlussblende für Einhausung, 80 H, RAL 7021
Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit Nivellierfüßen, RAL 7021
Adapterplatte für Einhausungstür, für 52 HE Schrank mit 100 mm Sockel, RAL 7021
Adapterplatte für Einhausungstür, für 47 HE Schrank mit 200 mm Sockel, RAL 7021

Käfigmuttern Satz
Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Käfigmuttersatz, M4, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck
Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck
Erdungskäfigmutter M6, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck

Türkontaktschalter ohne Kabel
Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türkontaktschalter ohne Kabel

RackChiller Rücktür Regeleinheit, passiv
Fügt dem RackChiller Rear Door Passive eine Funktion zur Steuerung des Kühlmittelflusses hinzu.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller Rear Door-Regeleinheit, passiv

Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45 Kondensatableiter
Kondensatwasser-Management-Paket für Einspeisung von oben.

Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, BSP / BSP
Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.

Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, QD / BSP
Flexible Schläuche für LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.