Core-Netzwerk
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Rahmenfarbcode
- Farbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 187 Ergebnisse (1182 artikel)

Varistar Kabelblende
Vertikales Kabelpaneel für freistehende Varistar-Schränke, pulverisiert in Schrankfarbe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar-Kabelblende, 2200 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 1800 H 150 B
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 250W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 150W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 604H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 446H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 1019H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 670H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H 110W
Varistar-Kabelblende, 2200 H 150 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 150 B

Varistar CP Kabelabfangschiene für Schranktiefe
Horizontale Kabeltragschiene in der Schranktiefe. Direkt am Varistar CP-Rahmen montiert.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP, Kabelabfangschiene in der Schranktiefe, 600T, RAL 7021
Varistar CP, Kabelabfangschiene in der Schranktiefe, 800T, RAL 7021
Varistar CP, Kabelabfangschiene in der Schranktiefe, 900T, RAL 7021
Varistar CP, Kabelabfangschiene in der Schranktiefe, 1000T, RAL 7021
Varistar CP, Kabelabfangschiene in der Schranktiefe, 1100T, RAL 7021
Varistar CP, Kabelabfangschiene in der Schranktiefe, 1200T, RAL 7021

Käfigmuttern Satz
Käfigmuttern erlauben die Auswahl verschiedener Schrauben- und Muttergrößen und sind im Gegensatz zu Löchern mit vorgeschnittenen Gewinden leicht austauschbar.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdungskäfigmutter M6, 10 Stck
Erdungskäfigmutter M6, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M4, 100 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 10 Stck
Erdungs-Käfigmutter Satz, M5, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M4, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 50 Stck
Käfigmuttersatz, M5, 100 Stck
Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 4 Stück
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 100 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 100 Stück

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe
Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten


Vierkantmuttersatz
Vierkantmuttern haben eine höhere Kontaktfläche und werden im Gegensatz zu Sechskantmuttern nicht abgerundet.

Teleskopschienen C-Profil für Schrank
Teleskopschienen mit Führungsprofil für die Montage von LABRACK.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage im Laborgestell, 250 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 600 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 800 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 900 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 500 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 600 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 600 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 800 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 900 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1000 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1100 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 800 mm
Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1200 mm

LED-Beleuchtung, 19"-Befestigungswinkel
Zur Anpassung der Lichtverteilung an die aktuelle Einbausituation.